??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1618209 - SF-7ES1N8A8LB2S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1618209
Product number of the Manufacturer
1618209
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 15 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, Produit de rechange selon RoHS II sans exception 6c (Pb< 0,1 %) référence : 1238440
Manufacturer Type Description
SF-7ES1N8A8LB2S
Preview
GTIN-Code
4046356584487
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Tension nominale
630 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
poids net
0.102 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356584487
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Product type
SF-7ES1N8A8LB2S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !