??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1616490000 - ZSI 2.5/2/LD 120AC
Lista materiale
Weidmueller 1616490000
Preview
Manufacturer Product ID
1616490000
Manufacturer Type Description
ZSI 2.5/2/LD 120AC
Description short
Morsetto componibile portafusibile, Molla autobloccante, Elemento fusibile, con LED, per connettore trasversale ad innesto, in stato chiuso, Molla autobloccante, 2.5 mm², 120 V, 12 A, G-Si. 6,3 x 32, Beige scuro
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.
GTIN-Code
4008190196653
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. supply voltage for defect display
120 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
120 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
12 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
Connection type
Spring pulley connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
120 V
Mass
0.028 kg
depth
72.85 mm
height
79.05 mm
width
11.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD