??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1616490000 - ZSI 2.5/2/LD 120AC
Nomenclature
Weidmueller 1616490000
Preview
Manufacturer Product ID
1616490000
Manufacturer Type Description
ZSI 2.5/2/LD 120AC
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement à ressort, Elément fusible, avec LED, pour connecteur transversal enfichable, fermé, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 120 V, 12 A, G-Si. 6,3 x 32, Beige foncé
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN-Code
4008190196653
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. supply voltage for defect display
120 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
120 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
12 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
Connection type
Spring pulley connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
120 V
Mass
0.028 kg
depth
72.85 mm
height
79.05 mm
width
11.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés