??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1614330 - Heavy duty budget latch - square 8x8
Bill of material
16-1-4330
PREVIEW
Reference
16-1-4330
Material
304 stainless steel
Finish
raw
A
115 mm
B
35 mm
C
11 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей