??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614085 - Schloss Vierkant 8x8
Stückliste
16-1-4085
PREVIEW
Referenz
16-1-4085
Material
steel
Dekor
zinc plated
A
80 mm
B
19 mm
C
8 mm
Gewicht
63 g
W
90° mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25651-schloss-vierkant-8x8.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen