??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1614085 - Batteuses avec carré 8x8
Nomenclature
16-1-4085
PREVIEW
Référence
16-1-4085
Matière
steel
Finition
zinc plated
A
80 mm
B
19 mm
C
8 mm
poids
63 g
W
90° mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25651-batteuses-avec-carre-8x8.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés