??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614031 - Türschloß mit Feder
Stückliste
16-1-4031
PREVIEW
Referenz
16-1-4031
Material
Edelstahl 1.4301
Dekor
entgratet
A
85 mm
B
53.4 mm
C
8.5 mm
Ausführung
Türschloß
Gewicht
69 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25642-tuerschloss-mit-feder.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen