??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1614031 - Batteuse à ressort
Nomenclature
16-1-4031
PREVIEW
Référence
16-1-4031
Matière
inox 304
Finition
ébavuré
A
85 mm
B
53.4 mm
C
8.5 mm
Note
batteuse
poids
69 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25642-batteuse-a-ressort.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés