??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1613972 - Batteuse avec carré 6x6 en inox
Nomenclature
16-1-3972
PREVIEW
Référence
16-1-3972
Matière
inox 304
Finition
brut
A
85 mm
B
17 mm
C
8.5 mm
poids
56 g
W
90° mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25653-batteuse-avec-carre-6x6-en-inox.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés