??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1610700000 - WKM 18/43
Lista materiale
Weidmueller 1610700000
Preview
Manufacturer Product ID
1610700000
Manufacturer Type Description
WKM 18/43
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 115 mm, 18 mm, Segnafili e segnacavi, polipropilene, trasparente
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4008190204488
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
115 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Mass
0.002 kg
depth
9.2 mm
height
44.5 mm
width
24.792 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD