??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1610700000 - WKM 18/43
Lista de materiales
Weidmueller 1610700000
Preview
Manufacturer Product ID
1610700000
Manufacturer Type Description
WKM 18/43
Description short
Sistema de codificación de cables, 7 - 115 mm, 18 mm, Señalizadores para conductores y cables, Polipropileno, transparente
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4008190204488
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
115 mm
label space present
Yes
color
Transparent
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
150 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Mass
0.002 kg
depth
9.2 mm
height
44.5 mm
width
24.792 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD