??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1610700000 - WKM 18/43
Stückliste
Weidmueller 1610700000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1610700000
Herstellertypbezeichnung
WKM 18/43
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 115 mm, 18 mm, Leiter- und Kabelmarkierer, Polypropylen, transparent
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190204488
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
115 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
transparent
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
max. Aderdurchmesser
150 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
7 mm
Masse
0.002 kg
Tiefe
9.2 mm
Höhe
44.5 mm
Breite
24.792 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen