??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
16106 TW - ストレーナー
部品表
16106-2TW-SS50
販売型番
材質タイプ
インレット接続サイズ
Inch
インレットネジ種類
NPT
インレットオス/メス
メス
スクリーンメッシュサイズ
スクリーン メッシュワイヤー径
Inch
スクリーンメッシュ開口部
Inch
コンセント接続サイズ
Inch
アウトレットネジ種類
NPT
アウトレットオス/メス
メス
最小圧力
- psi
最大圧力
200 psi
パイププラグ六角
1 1/16 Inch
パイププラグサイズ
3/4 Inch
正味重量
oz.
L
Inch
W
Inch
B
Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)