??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1610000000 - ZS 10/5 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1610000000
Preview
Manufacturer Product ID
1610000000
Manufacturer Type Description
ZS 10/5 MC NE WS
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190263171
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.288 mm
height
11.2 mm
width
4.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей