??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1610000000 - ZS 10/5 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1610000000
Preview
Manufacturer Product ID
1610000000
Manufacturer Type Description
ZS 10/5 MC NE WS
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190263171
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.288 mm
height
11.2 mm
width
4.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD