??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1609920000 - WS 12/6.5 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1609920000
Preview
Manufacturer Product ID
1609920000
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE WS
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.50, Напечатанные символы: пустой, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190203511
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей