??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1609920000 - WS 12/6.5 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1609920000
Preview
Manufacturer Product ID
1609920000
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE WS
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 6.50, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190203511
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD