??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1609920000 - WS 12/6.5 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1609920000
Preview
Manufacturer Product ID
1609920000
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 6.50, Caractères imprimés: vierge, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4008190203511
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés