??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1609801688 - DEK 5/5 MC NE GN
Lista de materiales
Weidmueller 1609801688
Preview
Manufacturer Product ID
1609801688
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MC NE GN
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: sin imprimir, horizontal y vertical, verde
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4008190397142
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
green
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
4.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD