??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1609801686 - DEK 5/5 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1609801686
Preview
Manufacturer Product ID
1609801686
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MC NE RT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 5.00, Напечатанные символы: пустой, горизонтально и вертикально, красный
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190397128
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
4.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей