??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1609801686 - DEK 5/5 MC NE RT
Lista materiałowa
Weidmueller 1609801686
Preview
Manufacturer Product ID
1609801686
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MC NE RT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, poziome i pionowe, czerwony
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4008190397128
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
4.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD