??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1609801686 - DEK 5/5 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1609801686
Preview
Manufacturer Product ID
1609801686
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MC NE RT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, Caractères imprimés: vierge, honrizontal et vertical, Rouge
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4008190397128
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
4.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés