??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1609801686 - DEK 5/5 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1609801686
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1609801686
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/5 MC NE RT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190397128
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.373 mm
Höhe
5.2 mm
Breite
4.900 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen