??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1609801686 - DEK 5/5 MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1609801686
Preview
Manufacturer Product ID
1609801686
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MC NE RT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: prázdné, vodorovně a svisle, Červená
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4008190397128
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
4.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model