??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1608980000 - ZQV 4/5 GE
Спецификация
Weidmueller 1608980000
Preview
Manufacturer Product ID
1608980000
Manufacturer Type Description
ZQV 4/5 GE
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190263256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
5
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей