??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1608890000 - ZQV 2.5/5
Спецификация
Weidmueller 1608890000
Preview
Manufacturer Product ID
1608890000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5/5
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 5, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, 24 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190065713
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
5
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей