??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1608890000 - ZQV 2.5/5
Lista materiale
Weidmueller 1608890000
Preview
Manufacturer Product ID
1608890000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5/5
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 5, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, 24 A, giallo
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190065713
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
5
color
yellow
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD