??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1608890000 - ZQV 2.5/5
Stückliste
Weidmueller 1608890000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1608890000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 2.5/5
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190065713
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
5.100 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen