??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1608790000 - ZAP/TW 2 OR
Stückliste
Weidmueller 1608790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1608790000
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW 2 OR
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 66 mm x 30.5 mm, orange
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190190903
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen