??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1608113 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1608113
Artikelnummer des Herstellers
1608113
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, CAT6, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356159951
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Breite
22 mm
Höhe
30 mm
Bemessungsspannung
72 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-117
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Länge
57.700 mm
Tiefe
57.700 mm
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
Polzahl
8
Art der Verriegelung
Push Pull
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
max. Umgebungstemperatur
70 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold over nickel
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
I
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
IDC fast connection
Dichtung vorhanden
Nein
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
Verriegelung vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anordnung der Kabelzuführung
straight
Codierung (Kopf 1)
without
GTIN
4046356159951
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung (Variante 14), Metallgehäuse, für 1 Gigabit/s, für flexieble Leiter AWG 24 ... 25
Herstellerprodukttyp
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen