??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1607860 - RF-17P1N8AWA00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1607860
Artikelnummer des Herstellers
1607860
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF
Herstellertypbezeichnung
RF-17P1N8AWA00
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356174947
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Bemessungsspannung
48 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.031 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
17
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4046356174947
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerprodukttyp
RF-17P1N8AWA00
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft