??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1607857 - RF-17P1N8AW400
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1607857
Artikelnummer des Herstellers
1607857
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 17, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF
Herstellertypbezeichnung
RF-17P1N8AW400
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356269070
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Polzahl
17
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
17
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
Anschluss Innenseite
Crimp connection
GTIN
4046356269070
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerprodukttyp
RF-17P1N8AW400
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft