??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1607844 - RF-12S2N8AWB00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1607844
Product number of the Manufacturer
1607844
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 12, type de raccordement: raccordement serti, série: RF
Manufacturer Type Description
RF-12S2N8AWB00
Preview
GTIN-Code
4046356174916
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
Product status
abgekündigt
Tension nominale
48 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.030 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
12
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356174916
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 12, type de raccordement: raccordement serti, série: RF
Product type
RF-12S2N8AWB00
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !