??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1607720000 - ESO 7 DIN A4 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1607720000
Preview
Manufacturer Product ID
1607720000
Manufacturer Type Description
ESO 7 DIN A4 WS
Description short
Señalización de bornes, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4008190206116
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.300 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
29.75 mm
width
6.400 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD