??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1607720000 - ESO 7 DIN A4 WS
Stückliste
Weidmueller 1607720000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1607720000
Herstellertypbezeichnung
ESO 7 DIN A4 WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190206116
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.300 mm
Farbe
weiß
Werkstoff
Papier
Masse
0.011 kg
Tiefe
0.2 mm
Höhe
29.75 mm
Breite
6.400 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48219090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen