??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1607710000 - ESO 5 DIN A4 WS
Спецификация
Weidmueller 1607710000
Preview
Manufacturer Product ID
1607710000
Manufacturer Type Description
ESO 5 DIN A4 WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4008190206109
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
16.500 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
39.75 mm
width
16.250 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей