??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1607710000 - ESO 5 DIN A4 WS
Nomenclature
Weidmueller 1607710000
Preview
Manufacturer Product ID
1607710000
Manufacturer Type Description
ESO 5 DIN A4 WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4008190206109
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
16.500 mm
color
white
material
Paper
Mass
0.011 kg
depth
0.2 mm
height
39.75 mm
width
16.250 mm
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés