??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1607709 - ST-5EP1N8AAD00S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1607709
Artikelnummer des Herstellers
1607709
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST
Herstellertypbezeichnung
ST-5EP1N8AAD00S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356274128
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Polzahl
6
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
6
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
Anschluss Innenseite
Crimp connection
GTIN
4046356274128
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerprodukttyp
ST-5EP1N8AAD00S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
16
Mengenstaffel
16
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft