??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1607707 - ST-5EP1N8A9004S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1607707
Product number of the Manufacturer
1607707
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: raccordement serti, série: ST
Manufacturer Type Description
ST-5EP1N8A9004S
Preview
GTIN-Code
4046356274104
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
72
Tension nominale
630 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cUL Recognized, cULus Listed, EAC, UL Recognized
poids net
0.052 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
6
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4046356274104
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
Product type
ST-5EP1N8A9004S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !