??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1607691 - ST-3ES1N8AAD00S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1607691
Product number of the Manufacturer
1607691
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 4, type de raccordement: raccordement serti, série: ST
Manufacturer Type Description
ST-3ES1N8AAD00S
Preview
GTIN-Code
4046356273961
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
72
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Metal film
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
4
Construction form of the plug connector
Socket
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Crimp connection
Inside connection
Crimp connection
GTIN
4046356273961
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé: oui, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 4, type de raccordement: raccordement serti, série: ST
Product type
ST-3ES1N8AAD00S
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
16
Quantity Scale
16
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !