??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1607338 - RF-17S1N8A8002
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1607338
Product number of the Manufacturer
1607338
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: raccordement serti, série: RF
Manufacturer Type Description
RF-17S1N8A8002
Preview
GTIN-Code
4046356269216
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Tension nominale
48 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.095 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
17
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4046356269216
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Product type
RF-17S1N8A8002
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !