??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1607294 - RF-12S1S8AWA00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1607294
Artikelnummer des Herstellers
1607294
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF
Herstellertypbezeichnung
RF-12S1S8AWA00
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356268677
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
12
Produktstatus
abgekündigt
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Polzahl
12
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
12
Bauform des Steckverbinders
Socket
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
mit Gewinde
Ja
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
Anschluss Innenseite
Crimp connection
GTIN
4046356268677
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF
Herstellerprodukttyp
RF-12S1S8AWA00
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft