??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1607049 - SF-7EP1N8AC0A2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1607049
Artikelnummer des Herstellers
1607049
Kurzbeschreibung
Durchführung Hinterwand
Langbeschreibung
Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF
Herstellertypbezeichnung
SF-7EP1N8AC0A2
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356253765
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Bemessungsspannung
630 V
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.140 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Codierung (Kopf 1)
N
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
GTIN
4046356253765
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführung Hinterwand
Herstellerprodukttyp
SF-7EP1N8AC0A2
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft