??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1604500 - RC-Z2429
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1604500
Product number of the Manufacturer
1604500
Description short
Serracavi e adattatore schermato
Description long
Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm, serie: NC, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1241797
Manufacturer Type Description
RC-Z2429
article view
GTIN-Code
4046356249614
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Mass
0.0083 kg
non alogeno (S/N)
No
codice EAN
4046356249614
Manufacturer product designation
Serracavi e adattatore schermato
Manufacturer product description
Serracavi e adattatore schermato, schermata: sì, diametro gruppo di fili: 3,8 mm, diametro cavi: 4,5 mm ... 5,5 mm, serie: NC, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1241797
Product type
RC-Z2429
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39269097
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD