??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1604479 - RC-Z2409
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1604479
Product number of the Manufacturer
1604479
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, blindé: non, indice de protection: IP65, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 14 mm, série: RM
Manufacturer Type Description
RC-Z2409
Preview
poids net
0.015 kg
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
brass nickel-plated
GTIN
4046356249546
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, blindé: non, indice de protection: IP65, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 14 mm, série: RM
Product type
RC-Z2409
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356249546
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
74198090
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !