??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1600490000 - KLBUE 10-20
Nomenclature
Weidmueller 1600490000
Preview
Manufacturer Product ID
1600490000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 25.00, Diamètre de câble, max.: 20 mm, Acier
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN-Code
4008190151874
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.030 kg
depth
39.495 mm
height
26 mm
width
24.874 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés