??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1600490000 - KLBUE 10-20
Stückliste
Weidmueller 1600490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1600490000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 10-20
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 25.00, Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4008190151874
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Masse
0.030 kg
Tiefe
39.495 mm
Höhe
26 mm
Breite
24.874 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen