??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1600480000 - KLBUE 3-8
Спецификация
Weidmueller 1600480000
Preview
Manufacturer Product ID
1600480000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 13.00, Диаметр кабеля, макс.: 8 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4008190130589
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.009 kg
depth
25.899 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей