??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1600480000 - KLBUE 3-8
Lista materiałowa
Weidmueller 1600480000
Preview
Manufacturer Product ID
1600480000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 13.00, Średnica kabla, maks.: 8 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4008190130589
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.009 kg
depth
25.899 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD