??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1600480000 - KLBUE 3-8
Lista materiale
Weidmueller 1600480000
Preview
Manufacturer Product ID
1600480000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 13.00, Diametro del cavo, max.: 8 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4008190130589
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Mass
0.009 kg
depth
25.899 mm
height
18 mm
width
14.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD